Energy chain series 045 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.3mm

<p>045 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
<p>045 energy chain series</p>
Energy chain series 045 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.3mm
Energy chain series 045 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.3mm
Energy chain series 045 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
10.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
6 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 1,485.33
THB 19.29 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 045.06.018.0THB 1,485.33
Energy chain series 045 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.3mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา