Energy chain series 074 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mm

<p>074 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
<p>074 energy chain series</p>
Energy chain series 074 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mm
Energy chain series 074 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mm
Energy chain series 074 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
11.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8.5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
6 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 1,263.50
THB 25.27 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 074.06.018.0THB 1,263.50
Energy chain series 074 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา