igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
15 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
12.5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
16 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
38 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 128.35 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 6,417.50
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 09.16.038.0.ESDTHB 6,417.50
ESD energy chain series 09 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 15mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit09.16.038.0.ESD1638