igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
23 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
21 mm

หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
31 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
45 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 53.20 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,755.60
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 11.031.045.ATHB 1,755.60
Energy chain series 11.031 | One-piece design, non-openable | Inner height: 23mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit11.031.045.A3145