igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
26 mm

หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
80 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
38 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 67.17 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,216.61
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 11.080.038.0THB 2,216.61
Energy chain series 11.080 | Non-openable | Inner height: 28mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit11.080.038.08038