igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
21 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
15 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
35 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 59.19 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,834.89
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 1400.015.035.0THB 1,834.89
1400 series | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 21mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit1400.015.035.01535