igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
17 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
15 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
15 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
38 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 62.51 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,062.83
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 15.015.038.0THB 2,062.83
Energy chain series 15 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 17mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit15.015.038.01538