igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
ความสูงภายใน [Hi]
25 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
23 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
25 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 321.86 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 7,080.92
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 2500.02.055.0.ESDTHB 7,080.92
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit2500.02.055.0.ESD2555