igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
24 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
22 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
38 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 115.71 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 4,165.56
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 255.03.055.0THB 4,165.56
Energy chain 255 series | Openable from one side along the outer radius | Inner height: 24mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit255.03.055.03855