igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
35 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
32 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 184.30 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 3,317.40
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 2600.05.063.0THB 3,317.40
2600 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides | Inner height: 35mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit2600.05.063.05063