igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
45 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
42 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 432.25 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 6,483.75
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 3450.050.125.0THB 6,483.75
3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit3450.050.125.050125