igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
45 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
42 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 498.09 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 7,471.35
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 3480.050.125.0THB 7,471.35
3480 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right), fully enclosed | Inner height: 45mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit3480.050.125.050125