igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
ความสูงภายใน [Hi]
80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
74 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 1,042.31 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 11,465.41
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 5050C.05.150.0THB 11,465.41
Energy chain series 5050C | For long travels and demanding applications | Inner height: 80mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.050150