igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
ความสูงภายใน [Hi]
80 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
74 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
87 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
550 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งขอใบเสนอราคา
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 5150C.08.550.0ขอใบเสนอราคา
Energy chain series 5150C | For long travels and side-mounted applications | Inner height: 80mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit5150C.08.550.087550