Energy chain series B17 | Openable on one side along the outer radius | Inner height: 32mm

<p>Energy chain series B17</p>
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17.1.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
<p>Energy chain series B17</p>
Energy chain series B17 | Openable on one side along the outer radius | Inner height: 32mm
Energy chain series B17 | Openable on one side along the outer radius | Inner height: 32mm
Energy chain series B17 | Openable on one side along the outer radius | Inner height: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
32 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
28 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
15 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
48 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,909.38
THB 57.86 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : B17.1.048.0THB 1,909.38
Energy chain series B17 | Openable on one side along the outer radius | Inner height: 32mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา