igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
ความสูงภายใน [Hi]
32 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
28 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
25 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
48 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 59.85 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,975.05
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : B17i.2.048.0THB 1,975.05
Energy chain series B17i | Openable on one side along the inner radius | Inner height: 32mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitB17i.2.048.02548