igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
22 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
19.5 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
20 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
45 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 111.06 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 6,552.54
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : C6.22.020.045.17THB 6,552.54
Energy chain series C6.22 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 22mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045