New
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
29 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
26 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 152.95 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 7,035.70
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : C6.29.030.055.17THB 7,035.70
Energy chain series C6.29 | Highest cleanroom suitability, hardly any abrasion, high stability | Inner height: 29mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitC6.29.030.055.173055