Energy chain series E045 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 9.4mm

Energy chain series E045
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Energy chain series E045
Energy chain series E045 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 9.4mm
Energy chain series E045 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 9.4mm
Energy chain series E045 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 9.4mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
9.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
5.5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,587.74
THB 20.62 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E045.10.018.0THB 1,587.74
Energy chain series E045 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 9.4mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา