igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
9.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
5 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
15.5 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 24.61 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,894.97
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E045.2/7.018.0THB 1,894.97
Energy chain series E045.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 13mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518