Energy chain series E045.3 | Spilt crossbars along the outer radius | Inner height: 9.4mm

E045.3/9.028.0 product image
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Energy chain series E045.3 | Spilt crossbars along the outer radius | Inner height: 9.4mm
Energy chain series E045.3 | Spilt crossbars along the outer radius | Inner height: 9.4mm
Energy chain series E045.3 | Spilt crossbars along the outer radius | Inner height: 9.4mm
Energy chain series E045.3 | Spilt crossbars along the outer radius | Inner height: 9.4mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
9.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
4.5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 2,099.79
THB 27.27 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E045.3/9.028.0THB 2,099.79
Energy chain series E045.3 | Spilt crossbars along the outer radius | Inner height: 9.4mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา