Energy chain series E065.3 | With three compartments, cables can be pressed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm

E065.3/9.018.0 product image
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Energy chain series E065.3 | With three compartments, cables can be pressed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
Energy chain series E065.3 | With three compartments, cables can be pressed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
Energy chain series E065.3 | With three compartments, cables can be pressed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
Energy chain series E065.3 | With three compartments, cables can be pressed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
11.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 2,049.53
THB 30.59 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E065.3/9.018.0THB 2,049.53
Energy chain series E065.3 | With three compartments, cables can be pressed in from the outer radius | Inner height: 11.3mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา