igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
32 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
25 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
23 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
40 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 49.88 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,646.04
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E16.2.040.0THB 1,646.04
Energy chain series E16 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 32mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE16.2.040.02340