igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
38 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
34.2 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 184.87 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 3,327.66
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2.38.050.063.0THB 3,327.66
Series E2.38 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 38mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE2.38.050.063.05063