Energy chain series E200 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 24.3mm

easy chain series E200
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
easy chain series E200
Energy chain series E200 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 24.3mm
Energy chain series E200 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 24.3mm
Energy chain series E200 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 24.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
24.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
20 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
57 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 2,048.20
THB 93.10 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E200.05.055.0THB 2,048.20
Energy chain series E200 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 24.3mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา