igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
24.3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
77 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 100.42 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 2,209.24
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E200.2/35.055.0THB 2,209.24
Energy chain series E200.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 24.3mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE200.2/35.055.07755