Energy chain series E26.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 37.1mm

easy chain series E26.2
igus-icon-lupe
E26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
easy chain series E26.2
Energy chain series E26.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 37.1mm
Energy chain series E26.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 37.1mm
Energy chain series E26.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 37.1mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
37.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
20 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
100 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 2,609.46
THB 144.97 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E26.2/45.063.0THB 2,609.46
Energy chain series E26.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 37.1mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา