ESD energy chain series E2C.10 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.6mm

E2C.10 ESD energy chain series
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
E2C.10 ESD energy chain series
ESD energy chain series E2C.10 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.6mm
ESD energy chain series E2C.10 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.6mm
ESD energy chain series E2C.10 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.6mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
10 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
16 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 3,624.50
THB 72.49 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2C.10.16.018.0.ESDTHB 3,624.50
ESD energy chain series E2C.10 | One-piece design, non-openable | Inner height: 10.6mm
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา