ใหม่
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
10 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm

หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
6 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 27.27 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,363.50
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2C.10L.06.018.0THB 1,363.50
Energy chain series E2C.10L | Enclosed, made from recycled material | Inner height: 10mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2C.10L.06.018.0618