Energy chain series E2C.15 | Completely closed | Inner height: 14.9mm

<p>E2C.15 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
<p>E2C.15 energy chain series</p>
Energy chain series E2C.15 | Completely closed | Inner height: 14.9mm
Energy chain series E2C.15 | Completely closed | Inner height: 14.9mm
Energy chain series E2C.15 | Completely closed | Inner height: 14.9mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
14.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
12.5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,563.00
THB 31.26 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2C.15.10.028.0THB 1,563.00
Energy chain series E2C.15 | Completely closed | Inner height: 14.9mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา