igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
14.9 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
12.5 mm

หลักการเปิด
ไม่สามารถเปิดได้
ความกว้างด้านใน [Bi]
16 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 79.80 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 3,990.00
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2C.15.16.028.0.ESDTHB 3,990.00
ESD energy chain series E2C.15 | One-piece design, non-openable | Inner height: 14.9mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2C.15.16.028.0.ESD1628