Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm

<p>E2i.10 energy chain series<br></p>
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
<p>E2i.10 energy chain series<br></p>
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
10 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
8 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
6 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
18 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,529.50
THB 30.59 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2i.10.06.018.0THB 1,529.50
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา