Energy chain series E2i.15 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 14.4mm

<p>Series E2i.15</p>
igus-icon-lupe
E2i.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2i.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
<p>Series E2i.15</p>
Energy chain series E2i.15 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 14.4mm
Energy chain series E2i.15 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 14.4mm
Energy chain series E2i.15 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 14.4mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
14.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
12.5 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
10 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,662.50
THB 33.25 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2i.15.10.028.0THB 1,662.50
Energy chain series E2i.15 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 14.4mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา