Energy chain series E2i.21 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 21.2mm

E2i.21 energy chain series
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.21.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 5
E2i.21 energy chain series
Energy chain series E2i.21 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 21.2mm
Energy chain series E2i.21 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 21.2mm
Energy chain series E2i.21 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 21.2mm
Energy chain series E2i.21 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 21.2mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
21.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
15 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
35 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,834.89
THB 59.19 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E2I.21.015.035.0THB 1,834.89
Energy chain series E2i.21 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 21.2mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา