igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 3
ความสูงภายใน [Hi]
32 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
28 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 597.84 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 10,761.12
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.32.05.063.0.ESDTHB 10,761.12
ESD energy chain series E4.32 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 32mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.0.ESD5063