igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
350 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
315 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
400 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
500 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งขอใบเสนอราคา
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.350.400.500.0ขอใบเสนอราคา
E4.350 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 350mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.350.400.500.0400500