ESD energy chain series E4.56 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mm

Series E4.56 ESD
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 3
Series E4.56 ESD
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
E4.56.07.135.0.ESD technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
56 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
50 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
75 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
135 mm

Article structure & price calculation

การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 19,801.76
THB 1,800.16 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.56.07.135.0.ESDTHB 19,801.76
ESD energy chain series E4.56 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา