igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
64 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
57 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
75 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 514.71 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 5,661.81
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E4.64L.075.125.0THB 5,661.81
Energy chain series E4.64L | Crossbars every link: opening on the inner and outer radius | Inner height: 64mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.64L.075.125.075125