igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ความสูงภายใน [Hi]
29 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
25 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
30 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 240.73 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 11,073.58
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E6.29.030.055.0.ESDTHB 11,073.58
ESD energy chain series E6.29 ESD | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 29mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.0.ESD3055