igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
40 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
36 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
40 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
63 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 200.83 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 7,229.88
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E6.40.040.063.0THB 7,229.88
Energy chain series E6.40 | Low-vibration, suitable for cleanrooms, openable along the inner and outer radii | Inner height: 40mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.04063