ESD energy chain series E6.52 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, openable along the inner and outer radii | Inner height: 52mm

Energy chain E6.52 ESD
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E6.52.040.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
Energy chain E6.52 ESD
E6.52.040.075.0.ESD technical drawing
E6.52.040.075.0.ESD technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
52 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
46 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
40 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 18,721.08
THB 550.62 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : E6.52.040.075.0.ESDTHB 18,721.08
ESD energy chain series E6.52 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, openable along the inner and outer radii | Inner height: 52mm
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา