igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
58 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
52 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
100 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
135 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 669.66 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 7,366.26
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : H4Q.58.100.135.0THB 7,366.26
H4Q.58 series | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 58mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitH4Q.58.100.135.0100135