igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
40 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
37 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
40 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
100 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 205.49 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 4,520.78
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 158.040.100.0.+THB 4,520.78
Energy tube R158 | Cost-effective protection against dirt and swarf, openable from both sides along the outer radius| Inner height: 40mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit158.040.100.0.+40100