igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
56 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
50 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
75 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 823.49 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 9,058.39
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 18840.07.150.0THB 9,058.39
Energy tube R18840 | Completely closed, openable on one side along the outer radius | Inner height: 56mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150