Enclosed energy chain series R2.26 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 26mm

<p>R2.26 series enclosed energy chain</p>
igus-icon-lupe
R2.26.038.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.26.038.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
<p>R2.26 series enclosed energy chain</p>
R2.26.038.060.0 technical drawing
R2.26.038.060.0 technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
26 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
23 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
38 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
60 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 3,770.29
THB 130.01 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R2.26.038.060.0THB 3,770.29
Enclosed energy chain series R2.26 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 26mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา