Enclosed energy chain series R2.40 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 40mm

R2.40 series enclosed energy chain
igus-icon-lupe
R2.40.050.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.40.050.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R2.40.050.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
R2.40 series enclosed energy chain
Enclosed energy chain series R2.40 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 40mm
Enclosed energy chain series R2.40 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 40mm
Enclosed energy chain series R2.40 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 40mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
40 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
36 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
80 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
ขอใบเสนอราคา
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R2.40.050.080.0ขอใบเสนอราคา
Enclosed energy chain series R2.40 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 40mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา