igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
48 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
43 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
75 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
100 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งขอใบเสนอราคา
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R2.48.075.100.0ขอใบเสนอราคา
Enclosed energy chain series R2.48 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 48mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR2.48.075.100.075100