igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
75 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
60 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
111 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
130 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 491.44 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 8,354.48
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R2.75.111.130.0THB 8,354.48
Enclosed energy chain series R2.75 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 75mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR2.75.111.130.0111130