igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
26 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
23 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
25 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
200 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งขอใบเสนอราคา
เวลาจัดส่งสินค้าตามคำร้องขอ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R2i.26.025.200.0ขอใบเสนอราคา
Enclosed energy chain series R2i.26 | Can be opened along the inner radius from both sides (left and right) | Inner height: 26mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR2i.26.025.200.025200