igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
108 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
100 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
200 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
350 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 3,226.58 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 22,586.06
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R4.112.20.350.0THB 22,586.06
Enclosed energy chain series R4.112 | Fully enclosed: can be opened along the outer radius from one side | Inner height: 108mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350